3. tipp:
Az alkatrészek kiválasztása a beépítési akadályok figyelembevétele nélkül
A papíron ideálisnak tűnő alkatrész a tényleges beépítési környezetben teljesen célszerűtlen lehet.
Példa: Az állítható fogantyúk és csillagfogantyúk menetenként általában több méretben kaphatók. A nagyobb méretűeket általában kényelmesebb a kézben tartani, és nagyobb forgatónyomatékot tesznek lehetővé, viszont szűk beépítési helyzetekben túlságosan terjedelmesek lehetnek, és akadályokat képezhetnek. Ebben az esetben inkább kisebb fogantyú vagy gomb a praktikusabb megoldás.
További lehetőség az állítható fogantyú racsnis funkcióval. Ily módon a felhasználó a fogantyút akkor is működtetheti, ha a teljes 360 fokos forgatás nem lehetséges. A szorítókarok hosszabb fogantyúja és külső kivitele gyakran vonzónak tűnik, viszont nem mindig illenek minden beépítési helyzetbe. Az állítható fogantyúk ugyanazt a funkciót kínálják, de kompaktabb formában.
További példák:
Fogantyúk, amelyek helyet igényelnek a teljes fordulathoz – ezt a problémát az állítható fogantyúk és a szorítókarok a racsnis funkciónak köszönhetően jól megoldják.
A hátoldalon kiálló és a mechanizmusokat zavaró golyós rögzítőcsapok – a golyós rögzítőcsapokhoz használható K0724 felfogó persely a csap végébe illeszkedik, és így lehetővé teszi a biztonságos használatot a csap túlnyúlása nélkül.
A zsákfuratos alkalmazásoknál, ahol a szabványos golyós rögzítőcsapok nem kattannak be – a KIPPlock menetbiztosító elemekkel rendelkező perselyek lehetővé teszik a mélység beállítását egy imbuszkulccsal a pontos és megismételhető bekattanás érdekében.
Megoldás: Ne csak az érintett alkatrészt vizsgálja meg, hanem a környezetét is.
Tegy fel a kérdést: Hogyan kell beszereli? Hogyan fér hozzá? Szükség van szerszámokra?
Tekintse meg a KIPP csillagfogantyúkat, vagy fedezze fel az állítható fogantyúk teljes választékát, hogy megtalálja a megfelelő megoldást a következő projektjéhez.